Spre toate informațiile de presă

Cabluri de putere, cu conectori M12, pentru utilizare globală

31.08.2015

M12 POWER  

Cablurile M12 POWER sunt acum listate în conformitate cu UL 2237 și CSA C22.2 Nr. 182.3

Cablurile M12 POWER confecționate de Phoenix Contact sunt acum listate în conformitate cu UL 2237 și CSA C22.2 Nr. 182.3 (Canadian Standards Association). Astfel, acestea pot fi instalate în mașinile care vor fi exportate în America de Nord.

Gama de produse cuprinde cabluri M12 POWER cu codare S și T, dezvoltate de Phoenix Contact și introduse în standardul IEC 61076-2-111. Codarea S cu până la 630 V și 12 A este gândită pentru aplicații trifazate, cum ar fi motoarele. Codarea T cu până la 63 V și 12 A este ideală pentru aplicații în curent continuu, cum ar fi componentele de rețea. Gama este completată cu conectori liber configurabili cu conexiune cu șurub, un distribuitor în Y, precum și cu o cutie de distribuție cu patru conexiuni, pentru distribuția descentralizată de energie.


PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13
Referrer:

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere