Spre toate informațiile de presă

Blocurile terminale inserabile, acum cu conexiune push-in

29.03.2016

Blocuri terminale push-in inserabile  

Introducere în 6 mm², cu conexiune push-in

Phoenix Contact oferă blocuri terminale inserabile COMBI, acum cu conexiune push-in, ca blocuri terminale pentru mai multe conductoare de 4 mm² PT 4…/1P.

Soluțiile de conectare inserabile garantează o siguranță ridicată, datorită designului cu protecție la atingere. Canalul dublu pentru funcții permite distribuția simplă a potențialului. Toate ștecherele din sistemul COMBI pot fi codate individual, pentru a preveni introducerea eronată. Pentru aceste blocuri terminale, utilizatorii pot folosi accesoriile unitare de sistem de la CLIPLINE complete, reducându-se costurile de logistică. În plus, sunt disponibile accesorii complete, care pot fi montate opțional prin apăsare, pentru blocuri terminale inserabile.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere