Spre toate informațiile de presă

Presetupe de carcasă M12 pentru porturile aflate pe ambele părți ale dispozitivului

29.06.2016

Presetupă de carcasă M12 pentru suport de contacte SMD  

Pentru o toleranță mai mare: presetupe de carcasă M12 pentru porturile aflate pe ambele părți ale dispozitivului

Phoenix Contact își extinde gama de presetupe de carcasă, pentru conectori de dispozitive SMD din două piese.

Noile presetupe M12 pentru montare snap-in pe peretele posterior compensează toleranțele de fabricație legate de proces dintre cablajul imprimat și carcasă, în cazul porturilor aflate de ambele părți ale dispozitivului. Astfel pot fi prevenite efectele forței asupra locurilor de cositorire SMD și confortul proceselor automate de cositorire se combină cu siguranța conexiunii definite a dispozitivului. Presetupele carcasei pentru suportul de contact al bucșelor sunt disponibile pentru diferite grosimi de perete, între 0,9 și 3,0 mm. Acestea se integrează simplu în secțiunea peretelui standard și se montează fără unelte, cu manșoane de fixare în culori adecvate.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere