Spre toate informațiile de presă

Carcasă pentru echipamente electronice pentru condiții de utilizare dure

17.05.2019

Carcasă pentru echipamente electronice pentru condiții de utilizare dure  

Carcasă pentru echipamente electronice pentru condiții de utilizare dure

Carcasele de exterior din seria ECS de la Phoenix Contact sunt acum disponibile și într-un design compact.

Adâncimea constructivă redusă de 109 mm în loc de 169 mm este adecvată în special pentru aplicații critice din punct de vedere al spațiului, care necesită un grad ridicat de protecție. Carcasele cu grad de protecție IP69 protejează fiabil sistemele electronice integrate de praf, murdărie și apă, fiind adecvate în special ca soluție pentru aplicațiile din interior și exterior. Pentru ambele dimensiuni constructive, Phoenix Contact oferă fibre optice pasive și lumini active de semnalizare pentru montaj frontal. Accesoriul impermeabil este adecvat pentru afișarea monocoloră și policoloră a stărilor de funcționare și a funcțiilor electronice, facilitând verificarea funcțiilor și întreținerea unității electronice robuste.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere