Spre toate informațiile de presă

Distribuitoare T compacte pentru distribuție simplă de energie

07.11.2018

Distribuitor T cu 4 poli pentru distribuție de energie până la 2,5 mm²  

Distribuitor T compact

Conectați cablurile simplu și rapid cu sistemul de instalare QPD. Gama include în prezent și distribuitoare T cu patru poli până la 2,5 mm².

Acestea facilitează o linie de derivație flexibilă pentru consumatorii din distribuția energiei. Distribuitoarele T sunt fiabile datorită carcaselor robuste cu grad de protecție IP66, IP69 (2 m, 24 h) și IP69K. Sistemul electronic este protejat în mod consecvent, deoarece carcasa nu trebuie deschisă nici pentru conectarea cablului de alimentare.

Datorită conexiunii rapide IDC, nu aveți nevoie de scule speciale pentru configurare și economisiți 80% din timp. Pe lângă trecerile prin panou, gama sistemului de instalare QPD include și conectori de cablu, conectori, precum și distribuitoare H.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Sistem de instalare QPD

Distribuția simplă şi rapidă a energiei.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere