Spre toate informațiile de presă

Terminal de alimentare pentru bară colectoare N cu conexiune push-in

16.04.2018

Terminal de alimentare pentru sistem de bare colectoare, cu conexiune push-in  

Barele de nul se conectează simplu și fără scule

Cu noile terminale de alimentare PTI 16-NLS-FI conectați barele de nul simplu, fără scule.

O eclisă de blocare fixează mecanic bara colectoare 3 x 10 mm. Lateral, bara este protejată împotriva atingerii de un capac integrat. Puteți conecta cu ajutorul terminalului de alimentare secțiuni de până la 16 mm². Posibilitatea de inscripţionare pe suprafaţă mare garantează excluderea erorilor la cablare. Prin funcția integrată de bloc terminal capăt și suport, economisiți spațiu suplimentar în distribuitorul pentru instalații. Inclusă este de asemenea o conexiune standard de testare de 2,3-mm, pentru o verificare simplă. Noile terminale de alimentare sunt compatibile cu sistemul pentru instalații de la Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere