Spre toate informațiile de presă

Noii conectori pentru cablaje imprimate LED flexibile

15.03.2016

Conectori cablaj imprimat pentru seria PTF  

Conectori cablaj imprimat pentru seria PTF

Cu noii conectori cablaj imprimat de la Phoenix Contact puteți conecta cablajul imprimat flexibil cu LED-uri în mod simplu, rapid și sigur.

Secțiunile de cablaj imprimat pot fi folosite ca prelungire, pe post de conexiune de colț sau ca distribuitor în T. Conectorii albi pentru cablaje imprimate sunt adecvați pentru aplicații cu 2 și 4 poli, cu benzi cu LED-uri cu lățimea de 8 sau 10 mm. Materialele cu aprobare UL garantează că puteți utiliza conectorii și pe piața din America. Întreaga serie PTF este proiectată pentru curenți totali de până la 10 A și pentru tensiuni de până la 24 V (UL: 60 V).


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere