Spre toate informațiile de presă

Modul WLAN nou, performant

01.10.2018

Punct de acces WLAN FL WLAN 5110  

WLAN 5110 - WLAN performant cu doar două antene

Punctul de acces WLAN performant FL WLAN 5100 de la Phoenix Contact este înlocuit de pe acum cu noua serie de dispozitive FL WLAN 5110.

Noile module WLAN sunt echipate cu un card wireless WLAN modern și spre deosebire de cele precedente, au nevoie de doar două conexiuni de antenă în loc de trei. Modulele wireless se caracterizează printr-o comunicație wireless extrem de fiabilă și puternică.

Dimensiunile, caracteristicile hardware și funcțiile firmware rămân ca înainte, astfel încât acestea sunt ușor de înlocuit în aplicațiile existente. Punctul de acces WLAN suportă în continuare standardele wireless IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 Ghz și 5 Ghz) cu o viteză de până la 300 Mbps.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere