Surge protection device - PT-IQ-2X1+F-24DC-PT - 2801248

The figure shows the PT-IQ-1x2-24DC-PT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two signal wires with common reference potential. Indirect grounding via gas-filled surge arrester.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2801248
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 111 (C-4-2017)
GTIN 4046356766319
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 111,300 g
Cod tarif vamal 85363030
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere