Surge protection device - PT-IQ-4X1+F-12DC-UT - 2801218

The figure shows the PT-IQ-2x2-24DC-UT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for four signal wires with common reference potential. Indirect grounding via gas-filled surge arrester.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2801218
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 77 (C-6-2015)
GTIN 4046356743730
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 146,900 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere