Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Lightning/surge arrester for 2-pos. isolated 1000 V DC voltage systems, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three plug-in temperature-monitored protective elements, status message on each plug.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Increased safety, thanks to compliance with standard EN 50539-11
  • Reliable contact, thanks to integrated rotating latch
  • Easy replacement, thanks to plug-in arresters
  • Optimum inverter protection, thanks to low protection level
  • Efficient replacement of defective plugs, thanks to visual status indicator
  • Optimized maintenance planning, thanks to remote signaling
  • Protection against mismatching, thanks to keyed plugs and base elements
  • Always the right arrester, thanks to universal type 1/type 2 protective components
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2801161
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 41 (C-4-2017)
GTIN 4046356714327
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 384,960 g
Cod tarif vamal 85363030
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere