Lightning/surge arrester type 1/2 - F-MS-T1/T2 50 - 2801136

Lightning/surge arrester, consisting of base element and protective plug with N-PE total current spark gap, for mounting on NS 35/7,5. Housing width: 17.5 mm (1TE)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2801136
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356701952
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 164,100 g
Cod tarif vamal 85363030
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere