Surge protection device - PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT - 2800995

The figure shows the PT-IQ-1x2-24DC-UT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for three signal wires with common reference potential. For HF applications and telecommunications interfaces without supply voltage (up to 90 Mbps).

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800995
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 145 (C-4-2017)
GTIN 4046356667418
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 106,000 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere