Electronic device circuit breaker - CB E1 24DC/8A S-C P - 2800927

The figure shows the CB E1 24DC/1A S-C P version

Electronic device circuit breaker, 1-pos., active current limitation, status output and control input, plug for base element.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Compact design with precise nominal current levels
  • Modular expansion possible thanks to the uniform, plug-in housing concept
  • Sophisticated remote signaling concept enables monitoring from any location
  • The control input can be switched by means of remote control
  • Active current limitation, even when switching capacitive loads
  • Supply/remote signaling can be bridged with CLIPLINE complete accessories

Date comerciale

Cod comandă 2800927
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 323 (C-4-2017)
GTIN 4046356690836
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 37,500 g
Cod tarif vamal 85362010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere