Surge protection plug - PT-IQ-4X1-5DC-P - 2800811

The figure shows the PT-IQ-2x2-24DC-P version

Surge protection plug with integrated multi-stage status indicator on the module for four signal wires with common reference potential. Nominal voltage: 5 V DC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800811
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 311 (NTK-2014)
GTIN 4046356745086
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 76,100 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere