Surge protection device - PT-IQ-5-HF-5DC-UT - 2800797

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for five signal wires. For HF applications and telecommunications interfaces without supply voltage (up to 90 Mbps).

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Surge protection system
  • Multi-level state monitoring
  • Collective message about supply and remote module
  • System supplied via DIN rail bus
  • Up to 28 protection modules per supply module
  • For HF applications, thanks to high transmission speeds
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Codable plug
  • Impedance-neutral disconnection of plug for maintenance purposes
  • Base element remains an integral part of the installation
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800797
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 146 (C-4-2017)
GTIN 4046356665193
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 146,500 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere