Surge protection device - PT-IQ-2X1+F-5DC-UT - 2800779

The figure shows the PT-IQ-1x2-24DC-UT version

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two signal wires with common reference potential. Indirect grounding via gas-filled surge arrester.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Surge protection system
  • Multi-level state monitoring
  • Collective message about supply and remote module
  • System supplied via DIN rail bus
  • Up to 28 protection modules per supply module
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Codable plug
  • Impedance-neutral disconnection of plug for maintenance purposes
  • Base element remains an integral part of the installation
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800779
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 75 (C-6-2015)
GTIN 4046356645300
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 107,900 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere