Supply and remote module - PT-IQ-PTB-UT - 2800768

Module for power supply and multi-stage, floating remote signaling of connected surge protection modules.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Surge protection system
  • Multi-level state monitoring
  • System supplied via DIN rail bus
  • Up to 28 protection modules per supply module
  • Maximum ease of maintenance thanks to the two-piece design
  • Codable plug
  • Impedance-neutral disconnection of plug for maintenance purposes
  • Base element remains an integral part of the installation
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800768
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 96 (C-4-2017)
GTIN 4046356647984
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 78,000 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere