Type 2 surge protection plug - VAL-US 60 ST - 2800738

The figure shows the VAL-US 347 ST version

Surge protection plug type 2 with high-capacity varistor for VAL-MS base element, thermal monitoring, visual fault warning. Design: 60 V AC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800738
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 46 (C-6-2015)
GTIN 4046356643795
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 31,976 g
Cod tarif vamal 85363090
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere