Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Plug-in varistor-based lightning current arrester for 3-phase TN-S power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), for Lightning Protection Levels III and IV, with remote indication contact.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • With floating remote indication contact
  • Secure hold of plugs in the event of high lightning current loads and strong vibrations thanks to new latching
  • Thermal disconnect device for each individual plug
  • Pluggable
  • Mechanical coding of all slots
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800644
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 36 (C-4-2017)
GTIN 4046356624268
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 716,100 g
Cod tarif vamal 85363030
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere