Type 2 surge protection device - VAL-SQ SP 50-600D - 2800513

Surge protection device for 600 V AC Delta configurations. Uses a compact, NEMA rated enclosure that connects easily to an existing enclosure. Hybrid Sine Wave Tracking provides 50 kA surge protection.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

Surge protection device for 600 V AC Delta configurations with 50 kA protection

Caracteristici articol

  • Floating contacts enable connection to a remote monitoring system
  • Sine wave tracking enabling noise attenuation of up to -30 dB
  • Each arrester path has separate fuse protection
  • UL 1449, 3rd edition, September 2009
  • LEDs consistently monitor the status of each individual phase

Date comerciale

Cod comandă 2800513
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565103
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 222,220 g
Cod tarif vamal 85363090
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere