Type 2 surge protection device - VAL-SQ SP 100-347/600Y - 2800466

Surge protection device for 347/600 V AC Wye configurations. Uses a compact, NEMA rated enclosure that connects easily to an existing enclosure. Hybrid Sine Wave Tracking provides 100 kA surge protection.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

Surge protection device for 347/600 V AC Wye configurations with 100 kA protection

Caracteristici articol

  • Floating contacts enable connection to a remote monitoring system
  • Sine wave tracking enabling noise attenuation of up to -30 dB
  • Each arrester path has separate fuse protection
  • UL 1449, 3rd edition, September 2009
  • LEDs consistently monitor the status of each individual phase

Date comerciale

Cod comandă 2800466
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565004
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 222,220 g
Cod tarif vamal 85363090
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere