Type 2 surge protection replacement module - VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - 2800400

Surge protection device for 277/480 V AC Wye configurations typically used as service entry protection. NEMA rated enclosure provides a monitor with surge counter, status LEDs and audible alarm with remote monitor capability. Hybrid Sine Wave Tracking provides 200 kA surge protection.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

Surge protection device for service entrance protection of 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC and 240/415 V AC Wye systems with 200 kA protection

Caracteristici articol

  • Optional disconnect switch
  • UL 1449, 3rd edition, September 2009
  • Optional 10-mode protection for sensitive electronics
  • Filter for sine wave tracking

Date comerciale

Cod comandă 2800400
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564878
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 18,500 kg
Cod tarif vamal 85363090
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere