Type 2 surge protection replacement module - VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - 2800385

Surge protection device for 120/208 V AC Wye configurations typically used as service entry protection. NEMA rated enclosure provides a monitor with surge counter, status LEDs and audible alarm with remote monitor capability. Hybrid Sine Wave Tracking provides 400 kA surge protection.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

Surge protection device for service entrance protection of 120/208 V AC and 127/220 V AC Wye systems with 400 kA protection

Caracteristici articol

  • Optional disconnect switch
  • UL 1449, 3rd edition, September 2009
  • Optional 10-mode protection for sensitive electronics
  • Filter for sine wave tracking

Date comerciale

Cod comandă 2800385
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564724
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 222,220 g
Cod tarif vamal 85363090
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere