Combination type 1/2 protective device - FLT 100 N/PE-1.5 - 2800303

Lightning current arrester with encapsulated N-PE spark gap, single-channel. Housing width: 35 mm (2 pitches)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • With ignition electronics
  • Direct parallel connection with type 2 arresters supported
  • Encapsulated and triggered
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800303
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 31 (C-6-2013)
GTIN 4046356535236
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 378,700 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere