Uninterruptible power supply - UPS-CP-2KVA/240AC - 2800275

Single-phase UPS device in dual converter technology, according to three-stage classification code VFI-SS-111. Floor-mounted appliance, either for 19" rack mounting, 90° rotary LCD control panel, slot for SNMP card.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Comprehensive accessories for function extension
  • Long battery life thanks to ripple-free charging
  • Double conversion technology for maximum voltage quality
  • Class VFI-SS-111 single-phase UPS (according to IEC 62040-3)
  • Mains-independent output voltage
  • Hot-swappable battery replacement on the front
  • Use as rack (19") or tower device with rotatable control panel
  • Supports a variety of operating systems

Date comerciale

Cod comandă 2800275
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 244 (C-6-2013)
GTIN 4046356537735
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 31.600,000 g
Cod tarif vamal 85044030
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere