Lightning/surge arrester type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), for Lightning Protection Levels III and IV, with remote indication contact.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • With floating remote indication contact
  • Secure hold of plugs in the event of high lightning current loads and strong vibrations thanks to new latching
  • Optical, mechanical status indication for the individual arresters
  • Pluggable
  • Thermal disconnect device for each individual plug
  • Mechanical coding of all slots
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800183
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 36 (C-4-2017)
GTIN 4046356518550
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 643,800 g
Cod tarif vamal 85363030
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere