Type 2 surge protection device - VAL-MS 1000DC/2+F-FM - 2800176

Surge arrester for 2-pos. isolated DC voltage systems 1000 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, for PE leakage current free, status message on each connector.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • With or without floating remote indication contact
  • Plugs can be checked with CHECKMASTER
  • Mechanical coding of all slots
  • Type 2 consistent plug-in surge arresters
  • Optical, mechanical status indication for the individual arresters
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800176
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 62 (TT-2011)
GTIN 4046356514033
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 340,900 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere