Surge protection device - DT-UFB-IB-RB0 - 2800056

Attachment plug with surge protection for 5-conductor remote bus input. Connection: 9-pos. D-SUB socket - plug. Can alternatively be snapped onto DIN rails. Incl. 1 m cable with 9-pos. D-SUB connection.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • 9-pos. D-SUB connection
  • Adapter type
  • DIN rail mounting possible by removing the cap
  • D-SUB cable included
  • For remote bus modules (remote bus OUT - RBO)
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800056
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 159 (C-4-2017)
GTIN 4046356462723
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 436,000 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere