Surge protection device - S-PT-EX-48DC-1/2" - 2800054

Surge protection for one floating signal circuit in screw-on module with IP67 protection for sensor heads, connection ½-inch 14 NPT. Tested in acc. with the protection types in Ex areas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Can be used inside of a fieldbus-system according to the FISCO concept.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Arresters in hexagonal pipe with various outer threads
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800054
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 130 (C-4-2017)
GTIN 4046356445689
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 198,620 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere