Surge protection device - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Two-level surge protection for three or four signals of floating signal circuits in screw-on module with IP67 protection for sensor heads, connection M20 x 1.5. Tested according to the protection types in Ex areas Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Can be used inside of a fieldbus-system according to the FISCO concept.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Arresters in hexagonal pipe with various outer threads
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2800036
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 118 (C-4-2017)
GTIN 4046356411042
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 207,020 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere