Type 1 surge protection device - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

Surge protection device for 3-phase applications up to 600 V with a common Gnd-N. Provides 40 kA protection per phase. Compact, NEMA 4X enclosure installs in limited space.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

40 kA Type 1 surge protective device for systems up to 600 V with common Gnd-N

Caracteristici articol

  • Each arrester path has separate fuse protection
  • Compact NEMA 4X housing
  • UL 1449, 3rd edition, September 2009
  • LEDs consistently monitor the status of each individual phase

Date comerciale

Cod comandă 2800007
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 79 (TT-2011)
GTIN 4046356347471
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 756,000 g
Cod tarif vamal 85363030
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere