Type 2 surge protection replacement module - VAL-SQ SI 40-2S-120 - 2800005

Surge protection device for 2-phase, 120 V applications with separate Gnd-N. Provides 40 kA protection per phase. Compact, NEMA 4X enclosure installs in limited space.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

40 kA Type 2 surge protective device for systems up to 120 V with separate GND-N

Date comerciale

Cod comandă 2800005
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 73 (TT-2009)
GTIN 4046356347488
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 720,700 g
Cod tarif vamal 85363030
Țara de origine US (United States)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere