FO cable - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885

PCF cable, duplex 200/230 µm, by the meter, without connector, for indoor installation

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • 2.9 mm individual wires made from highly flexible FRNC material
  • Rugged installation cable for indoor use
  • Highly tear-resistant aramid strain relief elements
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant

Date comerciale

Cod comandă 2799885
Unitate de ambalare 1 M
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 368 (C-8-2015)
GTIN 4017918074159
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 47,000 g
Cod tarif vamal 85447000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere