Surge protection device - UBK 2-500 - 2798530

DIN rail module with coarse surge protection for two signal wires. Self-contacting grounding foot for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, housing width: 17.5 mm. Design: 500 V AC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2798530
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 54 (TT-2002)
GTIN 4017918073800
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 60,010 g
Cod tarif vamal 85363010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere