Surge protection device - UBK 2-110V - 2797971

The figure shows version UBK 2-500

DIN rail module with coarse surge protection for two signal wires. Self-contacting grounding foot for mounting on NS 32 or NS 35/7,5, housing width: 17.5 mm. Design: 110 V AC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2797971
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 54 (TT-2002)
GTIN 4017918073558
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,600 g
Cod tarif vamal 85363010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere