Surge protection device - TT-UKK5-M/ 48DC - 2795973

The figure shows version TT-UKK5-M-24 DC

Double-level modular terminal block with suppressor diode as surge protection between both levels, disconnect knife in the upper level, nominal voltage: 48 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can be used in the signal circuits of electronic controllers
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2795973
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073237
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,593 g
Cod tarif vamal 85363010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere