Surge protection device - UFB 2-PE- 12AC - 2795423

Nu este disponibilă nici o imagine

DIN rail module with three-stage protection for two conductors in floating signal circuits. Inductive decoupling between gas-filled arrester varistor and suppressor diode. Mounting on NS 32 or NS 35/7.5, housing width: 22.5 mm. Design: 12 V AC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2795423
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918073138
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,920 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere