Surge protection device - TT-SLKK5/ 48DC - 2794916

Modular terminal block with varistor as surge voltage protection between clamping connector and DIN rail, separate ground connection, nominal voltage: 48 V DC, mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Protective element between the feed-through terminal block and the metal mounting foot
  • Modular terminal blocks with screw connection technology
Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2794916
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072988
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 20,990 g
Cod tarif vamal 85363030
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere