Surge protection device - TT-UK5/ 24AC - 2794754

The figure shows version TT-UK5- 24 DC

Modular terminal block with surge voltage fine protection between clamping connector and DIN rail, nominal voltage: 24 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 47 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2794754
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 105 (TT-2009)
GTIN 4017918072926
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,130 g
Cod tarif vamal 85363030
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere