Surge protection device - TT-UK5/ 12AC - 2794741

Modular terminal block with surge voltage fine protection between clamping connector and DIN rail, nominal voltage: 12 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 47 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2794741
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 105 (TT-2009)
GTIN 4017918072919
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,150 g
Cod tarif vamal 85363030
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere