UFBK 2-PE-110AC-ST - 2792345

Nu este disponibilă nici o imagine

Protective plug for base element UFBK 2-PE-110 AC, protection for conductor pairs in floating circuits, nominal voltage: 110 V AC, color: Black

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

Two conductor protective plug in floating signal circuits. The function of the protective device can be checked with a separate testing device and the result can be documented via a printer.

Logo

Date comerciale

Cod comandă 2792345
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918072667
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 0,740 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere