Electronic housing - UEGM 40/1-FS/FS - 2792125

Electronic housing, for PCB insertion, fully equipped with 3 screw or 6 tab connections per side

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Cost-effective series production, since the base element and the assembled PCB are soldered by machine
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Complex electronic circuits can be integrated, with up to 24 connections on two levels

Date comerciale

Cod comandă 2792125
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072599
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 72,454 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere