Electronic housing - UEGM 22,5-FS/FS - 2792073

Electronic housing, for PCB insertion, fully equipped with 3 screw or 6 tab connections per side

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Cost-effective series production, since the base element and the assembled PCB are soldered by machine
  • Complex electronic circuits can be integrated, with up to 24 connections on two levels
  • Can be snapped onto standard NS 35/7,5 and NS 35/15 DIN rails
  • Efficient assembly thanks to overlapping housing parts

Date comerciale

Cod comandă 2792073
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072544
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 48,060 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere