Component terminal block - UKK 5-LA 230 - 2791359

The figure shows version UKK 5-LA 24 RD/U-O

Component terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 32 A, connection method: Screw connection, cross section: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, length: 56 mm, width: 6.2 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, nom. voltage: 500 V

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Available in three voltage levels up to 250 V

Date comerciale

Cod comandă 2791359
Unitate de ambalare 50 buc
Pagina de catalog Pagina 493 (C-1-2017)
GTIN 4017918072476
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 15,170 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere