Type 3 surge protection device - SOCKETTRAB A/S- 80-OG - 2788595

Nu este disponibilă nici o imagine

Protective contact socket with integrated surge protection for use in concealed systems, incl. outlet cover 80 mm orange/brown. Thermally monitored protective circuit between L and N. With signal lamps to display the mains voltage and operability. Additional surge arresters between N and PE.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2788595
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918071684
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 85,200 g
Cod tarif vamal 85363010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere