Surge protection device - TT-URTK/S-110DC - 2788362

Disconnect terminal block with surge voltage fine protection, nominal voltage: 110 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 8.2 mm, terminal height: 51.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2788362
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071509
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 36,940 g
Cod tarif vamal 85363030
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere