Surge protection device - TT-UK-R-F/250AC - 2788249

Modular double terminal block with gas-filled surge arrester as coarse protection between both levels, nominal voltage: 250 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 15.5 mm, terminal height: 45.5 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2788249
Unitate de ambalare 25 buc
Pagina de catalog Pagina 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071455
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 30,160 g
Cod tarif vamal 85363010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere