Surge protection device - TT-UKK5-M-F/60AC - 2788210

Double-level modular terminal block with surge voltage coarse protection between both levels, disconnect knife in the upper level, nominal voltage: 60 V AC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2788210
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 109 (TT-2009)
GTIN 4017918071431
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 25,320 g
Cod tarif vamal 85363010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere