Surge protection device - TT-UKK5-D/ 24DC - 2788090

Double-level modular terminal block with suppressor diode as surge protection between both levels, nominal voltage: 24 V DC, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, closed housing, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 68 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2788090
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 109 (TT-2009)
GTIN 4017918071332
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 24,513 g
Cod tarif vamal 85363010
Țara de origine GR (Greece)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere